Publicar produtos
IFP7552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel
ViewSonic

IFP7552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel

Traduzido por Google,
O ViewSonic® ViewBoard® IFP7552-1C é um monitor interativo de tela plana de 75” com tecnologias de quadro branco de última geração para aprendizado imersivo em qualquer ambiente de sala de aula. Com uma tela sensível ao toque de alta precisão e tecnologia inteligente de reconhecimento de palma, o IFP7552-1C oferece uma experiência intuitiva de quadro branco digital para todos, desde os alunos mais jovens até os professores mais experientes. Com resolução 4K Ultra HD, uma poderosa barra de som estéreo de 45 W com um subwoofer integrado e conjunto de microfones, este monitor ViewBoard oferece imagens e sons ideais para todos na sala de aula, bem como para aqueles que aprendem remotamente. Com o ecossistema de software myViewBoard™ integrado, este visor ViewBoard permite que os professores acessem arquivos legados da nuvem, bem como criem novas aulas interativas. Os diretores de TI estarão confiantes no gerenciamento de arquivos de uma rede em nuvem segura, enquanto os diretores de currículo ficarão satisfeitos ao saber que esse software se integra facilmente aos recursos online.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaviewsonic_ifp7552-1c
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosViewBoard Interactive Flat Panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)42.2
  • Largura (polegadas)67.3
  • Profundidade (polegadas)4.7
Relacionado
  • Peso líquido (Lbs)121.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV

Disponibilidade da região

América do Norte