Publicar produtos
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
    ViewSonic

    LS600W LED Projector

    Traduzido por Google,
    Com resolução WXGA de 1280x800 e 3.000 ANSI lumens de brilho, o ViewSonic® LS600W é um projetor LED sem lâmpada ideal para negócios e educação. Não importa o ambiente, espere imagens impressionantes e cores vivas, pois este projetor possui 125% Rec. 709 precisão de cores. Com tecnologia LED de 2ª geração, o LS600W elimina a necessidade de trocar continuamente as lâmpadas e descartar produtos químicos tóxicos. Além disso, um mecanismo óptico selado IP5X impede a entrada de poeira e umidade no projetor, garantindo qualidade de imagem impecável e uma longa vida útil livre de manutenção de até 30.000 horas.* Um recurso de ligar/desligar automático oferece eficiência e economia de energia, enquanto LAN abrangente O controle garante fácil gerenciamento em salas de reunião e salas de aula. Seja para negócios ou educação, o projetor LED ViewSonic LS600W oferece uma apresentação perfeita sempre.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviewsonic_ls600w
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosProjectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-20
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.6
    • Largura (polegadas)15.2
    • Profundidade (polegadas)10.9
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual

    Disponibilidade da região

    América do Norte