Publicar produtos
LS800HD 1080p Laser Projector
ViewSonic

LS800HD 1080p Laser Projector

Traduzido por Google,
Brilhante e versátil para qualquer instalação profissional, o projetor a laser ViewSonic® LS800HD 1080p oferece tudo o que você precisa para telas grandes em grandes locais. Fornecendo 5.000 lúmens de alto brilho avançado, taxa de contraste de 100.000:1 e até 30.000 horas de vida útil da fonte de luz, este projetor é ideal para auditórios, salas de aula, grandes salas de reuniões, templos religiosos e muito mais. Graças à tecnologia SuperColor™, o conteúdo ganha vida com cores cativantes, gráficos nítidos e vídeos impressionantes, independentemente do ambiente. Este executor de alto nível também é fácil de implantar e gerenciar com seu amplo zoom óptico de 1,65x, keystone vertical/horizontal, ajuste de 4 cantos e um recurso de deslocamento de lente vertical/horizontal que oferece extrema flexibilidade até mesmo nas instalações mais desafiadoras. Graças ao receptor HDBT integrado, o projetor é capaz de receber vídeo e áudio HD sem compressão a mais de 60 metros de distância via cabo de rede. Além disso, a projeção de ângulo de inclinação de 360 graus, o modo retrato e a operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitem extrema flexibilidade de montagem. O ViewSonic® LS800HD é o projetor a laser 1080p ideal para instalações profissionais, grandes locais e ambientes empresariais e educacionais.
Especificação
  • Display:
    Type: DLP Laser Resolution Type: HD (1920x1080) Resolution: 1920 x 1080 Brightness (Lumens): 5,000 ANSI Display Size (in.): 30 - 300 in. / 0.76 - 7.62 m Throw Distance: 4.1 - 41 ft / 1.3 - 12.5 m Throw Ratio: 1.2-1.9 Keystone: Vertical (± 25º) / Horizontal (± 30º) Lens: 1.65x optical zoom Light Source (watt): Laser bank x 4 Light Source Life, Normal (hours): 20000 Light Source Life, Dynamic Eco-Mode (hours): 30000 Color Depth: 1.07B Color (R/G/B 10bit) Dynamic Contrast Ratio: 100,000:1 Aspect Ratio: 16:9 Lens Shift: Horizontal (-2.5% +2.5%) / Vertical (-2.9% +11.8%) Operation Rating: 24/7 Video Signal:
    Frequency Horizontal: 15K~102KHz Frequency Vertical: 23~120Hz 

    Compatibility:
    PC Resolution (max): 1920 x 1200 PC Resolution (min): 640 x 480 Mac® Resolution (max): 1920 x 1200 Mac® Resolution (min): 640 x 480 Connector:
    USB 2.0 Type A(1), Ethernet LAN (RJ45)(1), 3.5mm Audio Out(1), 3.5mm Audio In(1), Control (RS-232)(1), HDMI(3), VGA In(1), VGA Out(1), Composite RCA Video In(1), Mini USB(1), RCA Audio In (L/R)(1), RCA Audio Out(1), 3D VESA(1), HDBT(1) 

    Audio:
    Internal Speakers: 5W (x2) Power:
    Voltage: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC Consumption (typical): 430W Stand-by: <0.5W Controls:
    Physical Controls: Display, Image, Power Management, Basic, Advanced, System, Information (See user guide for full OSD functionality) On Screen Display: Power, keystone/arrow keys, left/blank, menu/exit, right/panel key lock, mode/enter, auto, source 

    Operating Conditions:
    Temperature: 32-104º F (0 - 40º C) Humidity (non-condensing): 0-90% IP Code: IP6X Additional Hardware:
    Kensington Lock Slot: 1 Weight (imperial):
    Net (lbs): 24.3 Gross (lbs): 30.0 Weight (metric):
    Net (kg): 11.0 Gross (kg): 13.6 Dimensions (imperial) (WxHxD):
    Packaging (in.): 22.0 x 11.9 x 18.5 Physical (in.): 14.2 x 6.3 x 17.3 

    Dimensions (metric) (WxHxD):
    Packaging (mm): 559.0 x 301.0 x 469.0 Physical (mm): 360.0 x 161.0 x 440.0 

    General:
    AV Control: AMX Certified, ATEN Certified, Crestron Certified Regulations: FCC, UL/CUL, ROHS PACKAGE CONTENTS: LS800HD projector, power cable, VGA cable, remote control, Quick Start Guide Warranty: Five-year limited warranty on parts and labor, 1-year limited warranty on the light source, 1st year free Express Exchange® service. (One year Express Exchange Service requires product registration). Recycle/Disposal: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. UPC: 766907932317

     Accessories:
    PGD-350, PJ-SCW-1001W, PJ-WMK-006, PM-FCP, VC10, VCB10

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaviewsonic_ls800hd
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosProjectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.3
  • Largura (polegadas)14.2
  • Profundidade (polegadas)17.3
Relacionado
  • Concebido emTaiwan
  • Fabricado emTaiwan
  • Peso líquido (Lbs)24.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCOverhead projectors
  • Código UNSPSC45111607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDigital projectors
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Número OmniClass23-37 21 15
  • Título OmniclassData Multi Media Projectors
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte