Publicar produtos
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
    ViewSonic

    LS850WU WUXGA Laser Projector

    Traduzido por Google,

    LS850WU - Resolução 1920 x 1200, 5.000 ANSI Lumens, 1,36 - 2,18 Relação de projeção

    Brilhante e versátil para qualquer instalação profissional, o projetor a laser ViewSonic® LS850WU WUXGA oferece tudo o que você precisa para telas grandes em grandes locais. Oferecendo 5.000 lúmens de alto brilho avançado, taxa de contraste de 300.000:1 e até 20.000 horas* de vida útil da fonte de luz, este projetor é ideal para auditórios, salas de aula, grandes salas de reuniões, templos religiosos e muito mais. Graças à tecnologia SuperColor™, o conteúdo ganha vida com cores cativantes, gráficos nítidos e vídeos impressionantes, independentemente do ambiente. Este executor de alto nível também é fácil de implantar e gerenciar com seu amplo ajuste de zoom óptico de 1,6x, keystone vertical/horizontal, ajuste de 4 cantos e um recurso de deslocamento de lente vertical/horizontal que oferece extrema flexibilidade até mesmo nas instalações mais desafiadoras. Graças ao receptor HDBT integrado, o projetor é capaz de receber vídeo e áudio HD sem compressão a mais de 60 metros de distância via cabo de rede. Além disso, a projeção de ângulo de inclinação de 360 graus, o modo retrato e a operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitem extrema flexibilidade de montagem. O ViewSonic® LS850WU é o projetor a laser WUXGA ideal para instalações profissionais, grandes locais e ambientes empresariais e educacionais.

    *A vida útil da fonte de luz pode variar de acordo com o uso real e outros fatores.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviewsonic_ls850wu_projector
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosProjectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.7
    • Largura (polegadas)15.9
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Concebido emTaiwan
    • Fabricado emTaiwan
    • Peso líquido (Lbs)14.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCOverhead projectors
    • Código UNSPSC45111607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDigital projectors
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Número OmniClass23-37 21 15
    • Título OmniclassData Multi Media Projectors
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    América do Norte