Publicar produtos
X2 LED Home Theater Projector
X2 LED Home Theater Projector
X2 LED Home Theater Projector
X2 LED Home Theater Projector
X2 LED Home Theater Projector
    ViewSonic

    X2 LED Home Theater Projector

    Traduzido por Google,
    O ViewSonic® X2 é um projetor de curto alcance inteligente sem lâmpadas e de alto brilho que oferece entretenimento Full HD incrível para qualquer home theater. Apresentando uma relação de alcance curto de 0,69-0,83, o X2 oferece uma enorme imagem de projeção de 100” a apenas alguns metros de distância. Alimentado pela tecnologia LED de 3ª geração, o X1 apresenta uma vida útil impressionante de até 30.000 horas e elimina a necessidade de substituição frequente de lâmpadas por mercúrio tóxico. Com 3.100 lúmens de LED de brilho e 125% Rec. 709 de precisão de cores, o X1 oferece cores cinematográficas brilhantes e impressionantes para entretenimento em tela grande. Os alto-falantes duplos Harman Kardon oferecem um som potente e completo, ideal para noites de cinema, enquanto a compatibilidade Bluetooth permite transmitir música diretamente do seu smartphone ou fones de ouvido para entretenimento pessoal. A conectividade Wi-Fi incorporada permite o espelhamento de tela diretamente de dispositivos inteligentes para a tela grande, tornando o streaming de conteúdo mais fácil do que nunca. E com deslocamento vertical da lente, zoom óptico de 1,2x, keystone H/V e recursos de ajuste de 4 cantos, instalar este projetor não é apenas uma brisa, mas uma atualização para qualquer home theater.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviewsonic_x2
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosProjectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.9
    • Largura (polegadas)14
    • Profundidade (polegadas)4.7
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)7.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual

    Disponibilidade da região

    América do Norte