Publicar produtos
X2000B-4K Laser Home Theater Projector
X2000B-4K Laser Home Theater Projector
X2000B-4K Laser Home Theater Projector
X2000B-4K Laser Home Theater Projector
    ViewSonic

    X2000B-4K Laser Home Theater Projector

    Traduzido por Google,
    Combinando a impressionante resolução 4K real com a funcionalidade de transmissão habilitada para Wi-Fi, o projetor a laser inteligente ViewSonic® X2000B-4K oferece uma experiência cinematográfica com a facilidade e conveniência da projeção de alcance ultracurto. Com uma lente de alcance ultracurto de 0,22, este projetor a laser pode ser colocado a apenas alguns centímetros de distância de uma parede ou tela e projetar uma imagem imersiva de até 100”. A configuração também é fácil; não importa como seu home theater está configurado, este projetor oferece imagens imersivas em telas planas, paredes curvas e tudo mais, graças aos seus recursos flexíveis de ajuste de 4 cantos. Seja simplesmente colocado em um suporte de mídia ou montado no teto, este projetor oferece imagens vívidas e nítidas graças ao suporte HDR/HLG, Rec. Compatibilidade com 709 e impressionante resolução 4K Ultra HD 3840 x 2160. Dois alto-falantes personalizados Harman Kardon integrados oferecem áudio de preenchimento de sala para uma experiência imersiva de home theater. A conectividade Wi-Fi incorporada permite o espelhamento de tela diretamente de dispositivos inteligentes para a tela grande, tornando o streaming de conteúdo mais fácil do que nunca. Construído com tecnologia de fósforo a laser de 2ª geração, o X2000B-4K é voltado para entretenimento instantâneo e pronto para entregar até 20.000 horas de entretenimento doméstico impressionante.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviewsonic_x2000b-4k
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosProjectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)19.2
    • Largura (polegadas)22.7
    • Profundidade (polegadas)7.4
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual