Publicar produtos
Villa Original - Exterior glazed door
Villa Original - Exterior glazed door
Villa Original - Exterior glazed door

    Villa Original - Exterior glazed door

    Traduzido por Google,

    Porta exterior envidraçada com dobradiças robustas e fechadura ASSA 2002. Vidro duplo de alta eficiência energética e caixilho em pinho impregnado, sem nós e com juntas de encaixe, revestido com alumínio exterior.

    Especificação
      • Frame: Finger jointed knot-free impregnated pine
      • Color Interior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Color Exterior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 70 - Gloss
      • Glass: 3-glass double energy + argon
        Tempered glass inside & outside
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Glazing strip: Part of the aluminum cladding construction.
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm (Frame screw not included)
      • Frame depth: 115 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Handle: Not included
      • Sound value: 31 db
      • Hinges: Electrogalvanized steel, rear edge secured and adjustable
      • Lock housing: ASSA 2002
      • Threshold: Completely in precious wood iroko
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexterior-door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLatvia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden