Publicar produtos
WC Seat Cover - Other Series - Vitra
WC Seat Cover - Other Series - Vitra
WC Seat Cover - Other Series - Vitra

    WC Seat Cover - Other Series - Vitra

    Traduzido por Google,

    Cobertura de Assento de Sanita - Outras Séries - Vitra

    Código do produto: 121-003-019

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única121
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Seat&Cover
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia