Publicar produtos
Border® ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
Border® ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
    Kohler

    Border® ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent

    Traduzido por Google,

    Projetado para caber nos vasos sanitários mais alongados, o assento antimicrobiano Border combina um estilo sutil com tecnologia inovadora. O novo sistema de dobradiças ReadyLatch traz maior robustez e segurança do assento, ao mesmo tempo em que oferece a capacidade de remover facilmente o assento para limpeza. O hardware exclusivo de instalação Grip-Tight e os pára-choques mantêm o assento firmemente no lugar para evitar deslocamentos, e o Quiet-Close evita que o assento bata.

    Características

    • O hardware de instalação Grip-Tight facilita a fixação do assento - tudo é feito de cima da tigela
    • A dobradiça ReadyLatch® fornece uma trava positiva de bloqueio/desbloqueio para manter o assento na posição com segurança, mas o assento pode ser facilmente removido para limpeza ou ajuste do ajuste
    • Os amortecedores Grip-Tight mantêm o assento firmemente no lugar
    • A tampa alongada Quiet-Close™ e o assento evitam batidas
    • Assento dianteiro fechado alongado
    • Assento contornado para conforto do usuário
    • Agente antimicrobiano inibe o crescimento de bactérias causadoras de odor, mofo e bolor. Este produto não protege os usuários contra bactérias, vírus ou outros organismos causadores de doenças. Sempre limpe e lave bem este produto antes e depois de cada uso
    • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se estiverem abertos ou fora da embalagem original

    Material

    • construção de plástico

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-24495-A
    • Familia de productoToilet Seats
    • Grupo de produtosBorder®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.05
    • Largura (polegadas)14.18
    • Profundidade (polegadas)19.73
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats