Publicar produtos
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet seat White 374x438x51 mm - 0020190000

    Traduzido por Google,
    • Versão compacta: projeção reduzida como solução ideal para espaços confinados
    • Instalação drop-in
    • Feito de Duroplast de alta qualidade: material durável e fácil de cuidar, repelente de poeira, água e sujeira, antiestático e resistente à luz UV
    • Com fechamento lento para fechamento suave e silencioso do assento e da tampa
    Especificação
      • Duravit ME by Starck Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, Removable Seat, 374x438x51 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0020190000
      • Duravit ME by Starck Toilet seat, White Satin Matt, Automatic close, Removable Seat, 374x438x51 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0020192600
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaME-by-Starck-Toilet-seat-374x438x51-mm-002019
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosToilet seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)51
    • Largura (mm)374
    • Profundidade (mm)438
    Relacionado
    • Material principalDuroplast
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)2.11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings