Publicar produtos
Wash Basin - Circular Countertop Bowl, 40cm- Water Jewels Series - VitrA
Wash Basin - Circular Countertop Bowl, 40cm- Water Jewels Series - VitrA

    Wash Basin - Circular Countertop Bowl, 40cm- Water Jewels Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Taça Jóias Água, 40cm

    O designer italiano Matteo Thun, da Water Jewels, juntamente com a VitrA Design Team, criaram uma série brilhante. Water Jewels traz um novo comentário à cerâmica, oferece-lhe um mundo magnífico. Para escolher livremente, as opções de lavatórios Water Jewels estão disponíveis em diversas cores e formatos.

    Código do produto: 4334B426-0016

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4334B426-0016
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWashBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)7.79
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia