Publicar produtos
Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA
Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA

    Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Separador de Gaveta - Grande - Série Memoria - VitrA

    Código do produto: 56510

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única56510
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosAccessories - Drawer Seperators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)52
    • Largura (mm)290
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC012289
    • Nome ETIMStorage box
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniclassClassroom Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia