Publicar produtos
Wash Basin - Counter Top - TV Inset Bowl - 57cm - Frame Series - VitrA
Wash Basin - Counter Top - TV Inset Bowl - 57cm - Frame Series - VitrA
Wash Basin - Counter Top - TV Inset Bowl - 57cm - Frame Series - VitrA

    Wash Basin - Counter Top - TV Inset Bowl - 57cm - Frame Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Lavatório - Bancada - Bacia de TV embutida - 57cm - Série de molduras - VitrA

    Cores: Preto fosco

    Código do produto: 5653B483-0016

    Especificação
    • TV shaped countertop basin, 57 cm, without tap hole, without overflow hole

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5653B483-0016
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWashBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)390
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)9.81
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia