Publicar produtos
WashBasin - Countertop - Round Bowl - 50cm - MemoriaSeries - VitrA
WashBasin - Countertop - Round Bowl - 50cm - MemoriaSeries - VitrA
WashBasin - Countertop - Round Bowl - 50cm - MemoriaSeries - VitrA

    WashBasin - Countertop - Round Bowl - 50cm - MemoriaSeries - VitrA

    Traduzido por Google,

    Lavatório redondo VitrA Memoria, 50cm

    Código do produto: 5880B401-0041

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5880B401-0041
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWashBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)510
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)8.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia