Publicar produtos
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

    Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

    Traduzido por Google,

    Geo 180x80 Oval P-up + Perna para fora.HO

    Código do produto: 65380006000

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única65380006000
    • Familia de productoShowering Areas
    • Grupo de produtosBathtubs - Acrylic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)565
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)800
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia