Publicar produtos
Mid Unit - 55cm - Right - Valarte Neo Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Right - Valarte Neo Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Right - Valarte Neo Series - VitrA

    Mid Unit - 55cm - Right - Valarte Neo Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Unidade Média - 55cm - Direita - Valarte Neo Series - VitrA

    Código do produto: 65799

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única65799
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosMid Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)832
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia