Publicar produtos
Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA
Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA
Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA

    Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Armário Espelho Iluminado - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA

    Código do produto: 65833

    Especificação
    • Sandblasted Led Lighting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única65833
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)760
    • Largura (mm)980
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMirror Glass
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011563
    • Nome ETIMWashbasin mirror element
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia
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
    Produtos parecidos