Publicar produtos
WC Pan - 54cm - Rim Ex - Wall Hung - Liquid Series - VitrA
WC Pan - 54cm - Rim Ex - Wall Hung - Liquid Series - VitrA
WC Pan - 54cm - Rim Ex - Wall Hung - Liquid Series - VitrA

    WC Pan - 54cm - Rim Ex - Wall Hung - Liquid Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Sanita suspensa na parede Liquid Rim-ex

    Sanita suspensa liquid Rim-ex com função de bidé integrada 54 cm

    Código do produto: 7321B403-0075

    Código do produto: 7321B403-0090

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7321
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia