Publicar produtos
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    Traduzido por Google,

    Sanita suspensa na parede Sento Rim-Ex

    Rim-ex: Não existe fórmula para facilitar a limpeza a não ser vaso sanitário! A cuba Rim-ex foi desenvolvida para tornar a limpeza da cuba muito mais eficiente e prática. Graças à tigela sem borda, pode ser limpo com muito mais facilidade com um pano. A cisterna interna especial minimiza as áreas de acúmulo de sujeira e contribui para a higiene. Graças à sua característica de pendurar na parede, pode ser limpo com muito mais facilidade. Com a tampa da sanita de fecho lento, oferece uma utilização segura e tranquila para famílias com crianças.

    Código do produto: 7748B003-0559

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7748B003-0559
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)28.91
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010165
    • Nome ETIMShower toilet
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia