Publicar produtos
Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA

    Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Plural Bacia baixa triangular 45 cm, sem furo para torneira, sem furo de transbordamento

    Branco

    Código do produto: 7812B403-0016

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7812B403-0016
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWashBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)473
    • Profundidade (mm)402
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)6.66
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basin systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia