Publicar produtos
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA

    Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Lavatório Plural Monoblock 50 cm, com furo para torneira, com furo de transbordamento

    Matt Clay Bege

    Código do produto: 7814B474-0001

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7814B474-0001
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWashBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)847
    • Largura (mm)492
    • Profundidade (mm)526
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)52.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basin systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia