Publicar produtos
Wash Basin - Vanity Washbasin - 80cm - Gala Series - VitrA

Wash Basin - Vanity Washbasin - 80cm - Gala Series - VitrA

Traduzido por Google,

Lavatório - Lavatório de vaidade - 80 cm - Série Gala - VitrA

Código do produto: 7919

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7919
  • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
  • Grupo de produtosWashBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioPorcelana vitrificada
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia