Publicar produtos
Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA
Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Misturador para Banheira e Chuveiro - Joystick - Piso - Série İstanbul - VitrA

    Chuveiro de mão incluído.
    Formas fluidas e orgânicas assinadas pela Lovegrove, Meets Artema tecnologia e compreensão do banheiro holístico, cria séries de luminárias e acessórios compatíveis com louças sanitárias cerâmicas.

    Cores: Dourado, Cromado

    Código do produto: A41819

    Especificação
    • Design: Ross Lovegrove


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBathShowerMixer-Joystick-FloorMounted-Vitra-istanbulSeries-A41819
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)915
    • Largura (mm)210
    • Profundidade (mm)310
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)3.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia