Publicar produtos
WC Pan - 60cm - Back To Wall Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA
WC Pan - 60cm - Back To Wall Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    WC Pan - 60cm - Back To Wall Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Sanita Sanitária - 60cm - Retorno à Parede Acoplada à Parede Sanita - Montagem no Piso - Série Zentrum - VitrA

    A série Zentrum, funcional e ergonômica em todas as direções, facilita a criação de um banheiro prático, estético e funcional. O design de sanita suspensa, de costas para a parede, oferece alternativas viáveis para diferentes prazeres e metros quadrados.

    Código do produto: 5780L003-0092

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWCPan-60cm-BackToWallCloseCoupledWCPan-FloorMounted-Vitra-ZentrumSeries_5780L003-0092
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)610
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)32.415
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia