Publicar produtos
WC Pan - 60cm - Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA
WC Pan - 60cm - Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    WC Pan - 60cm - Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Sanita Sanita - 60cm - Bacia Sanita Acoplada - Piso - Piso - Série Zentrum - VitrA

    A série Zentrum, funcional e ergonômica em todas as direções, facilita a criação de um banheiro prático, estético e funcional. O design do vaso sanitário suspenso na parede oferece alternativas viáveis para diferentes prazeres e metros quadrados.

    Código do produto: 5781L003-7200

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWCPan-60cm-CloseCoupledWCPan-FloorMounted-FloorMounted-Vitra-ZentrumSeries_5781L003-7200
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)410
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)610
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)31.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia