Publicar produtos
Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA
Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA
Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA

    Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Misturador de pia - Bancada - nox Pull Down - Série Masterline - VitrA - Cromado

    Código do produto: A42153

    Especificação
    • Energy Saving

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA42153
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucet - Sink Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)440
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)3.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia