Publicar produtos
Basin Mixer - (Built-in Exposed part) - Brava Series - VitrA
Basin Mixer - (Built-in Exposed part) - Brava Series - VitrA
Basin Mixer - (Built-in Exposed part) - Brava Series - VitrA

    Basin Mixer - (Built-in Exposed part) - Brava Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Misturador de bacia - (parte exposta embutida) - Série Brava - VitrA

    Código do produto: A42394

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA42394
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)198
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia