Publicar produtos
Basin Mixer - Countertop - Low - Suit U Series - VitrA
Basin Mixer - Countertop - Low - Suit U Series - VitrA
Basin Mixer - Countertop - Low - Suit U Series - VitrA

    Basin Mixer - Countertop - Low - Suit U Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Misturador de bacia - Bancada - Baixo - Vitra - Suit U Series

    Cobre

    Código do produto: A4246726

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA4246726
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucets - Basin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)126
    • Profundidade (mm)145
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCobre
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)1.95
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia