Publicar produtos
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Traduzido por Google,

    Misturadora de Banho/Chuveiro Embutida - Parte Exposta - Minibox

    Tipo de instalação - Embutido

    Código do produto: A42620

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA42620
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)109
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)195
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.72
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia