Publicar produtos
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA

    Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Tubo de Conexão - 90 Graus

    Suporte de Chuveiro - Suporte de Chuveiro de Mão embutido Parte exposta

    Código do produto: A42631

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA42631
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosShower Systems - Shower Heads
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)58
    • Profundidade (mm)89
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia