Publicar produtos
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA

    Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Misturadora de Banheira - De Chão - Com Chuveiro de Mão - Série Origem - VitrA

    • O comprimento do bico é de 149 mm.

    • A altura do solo até a saída é de 915 mm.

    • Cartucho especial com limitador de calor e vazão

    • Aerador economizador de água que pode ser facilmente removido e instalado mesmo com moedas de metal

    • Chuveiro de mão Origin 1F incluído no produto.

    • O comprimento da espiral Chroma-tech é de 1,5 mm.

    • Elementos de montagem embutidos estão incluídos no produto.

    Código do produto: A42681

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA42681
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1070
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)9.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia