Publicar produtos
Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA
Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA
Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA

    Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Espelho - Espelho Inteligente - 60cm - Fixado na Parede - Série VCare - VitrA

    Código do produto: A44001

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA44001
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)765
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)40
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia
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
    Produtos parecidos

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText