Publicar produtos
Core Round Handshower Set
Core Round Handshower Set
Core Round Handshower Set

    Core Round Handshower Set

    Traduzido por Google,

    Chuveiro de mão Core R 3F, 120 mm, cromado

    Código do produto: A45914

    3F, 120 mm, cromado

    *Opções de cores disponíveis. ( Personalize seu produto escolhendo formato, cor, tamanho e muito mais. )

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA45914
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)81
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)1.09
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowering
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 15 11
    • Título OmniclassBath Shower Units

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia