Publicar produtos
Prime Square Handshower Set
Prime Square Handshower Set
Prime Square Handshower Set

    Prime Square Handshower Set

    Traduzido por Google,

    Barra de chuveiro de mão Prime S 3F, 130 mm, cromada

    Código do produto: A45928

    3F, 130 mm, cromado

    *Opções de cores disponíveis. ( Personalize seu produto escolhendo formato, cor, tamanho e muito mais. )

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA45928
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)99
    • Profundidade (mm)68
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)1.68
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowering
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 15 11
    • Título OmniclassBath Shower Units

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia