Publicar produtos
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System

    Base Round Shower System

    Traduzido por Google,

    Sistema de chuveiro Base R 200 B, cromado

    Código do produto: A47303

    Com misturador de chuveiro, cromado

    *Opções de cores disponíveis. ( Personalize seu produto escolhendo formato, cor, tamanho e muito mais. )

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA47303
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1187
    • Largura (mm)315
    • Profundidade (mm)580
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)6.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowering
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 15 11
    • Título OmniclassBath Shower Units

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia