Publicar produtos
Base Square Shower System
Base Square Shower System

    Base Square Shower System

    Traduzido por Google,

    Sistema de chuveiro Base S 200, cromado

    Código do produto: A47306

    Com misturador de chuveiro, cromado

    *Opções de cores disponíveis. ( Personalize seu produto escolhendo formato, cor, tamanho e muito mais. )

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA47306
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1305
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)601
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)5.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowering
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 15 11
    • Título OmniclassBath Shower Units

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia