Publicar produtos
Basin Mixer - For 3 Hole Basins - Q line Series - VitrA
Basin Mixer - For 3 Hole Basins - Q line Series - VitrA

    Basin Mixer - For 3 Hole Basins - Q line Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Misturador de Bacias - Para Bacias de 3 Furos - Série Q line - VitrA

    Cartucho especial das torneiras permite que o usuário defina um limite superior no fluxo de água. Enquanto os cartuchos padrão produzem 20 lt/min de vazão a 3 bar de pressão, o cartucho especial ajustável de calor e vazão pode ser ajustado para uma vazão de 2 lt/min nas mesmas condições para economizar água em até 90%.

    Esses produtos atendem aos critérios de certificação de construção verde (LEED, BREEAM e DGNB) com seus recursos ecologicamente corretos, incluindo menor pegada ambiental, água, conservação e uso de materiais locais, bem como avaliação do ciclo de vida (LCA), declaração ambiental do produto (EPD ) e silvicultura sustentável (FSC), certificados. São recomendados para projetos que pretendam obter a certificação Green building.

    Código do produto: A42507

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBasinMixer-For3HoleBasins-Vitra-QlineSeries-A42507
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucets - Basin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)148
    • Largura (mm)440
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)3.18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011327
    • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia