Publicar produtos
Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA
Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Unidade de Massagem - Coluna de Chuveiro - Série Memoria - VitrA

    Espessura da telha 5-6 mm

    Espessura da telha 7-8 mm

    Espessura da telha 9-10 mm

    Espessura da telha 11-12 mm

    Código do produto: 63400001000

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMassagingUnit-ShowerColumn-Vitra-MemoriaSeries-63400001000
    • Familia de productoShowering Areas
    • Grupo de produtosSteam / Massaging Units - Massaging Units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2150
    • Largura (mm)405
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)6.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011613
    • Nome ETIMShower column/panel
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia