Publicar produtos
Paper Towel Dispenser - Arkitekta Series - VitrA
Paper Towel Dispenser - Arkitekta Series - VitrA

    Paper Towel Dispenser - Arkitekta Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Dispensador de papel toalha - Série Architect - VitrA

    Código do produto: A44351

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPaperTowelDispenser-Vitra-ArkitektaSeries-A44351
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosAccessories - Paper Towel Dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)296
    • Largura (mm)260
    • Profundidade (mm)98
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioSheet metal
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)1.604
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010593
    • Nome ETIMPaper dispenser
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Towels
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia