Publicar produtos
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Chuveiro - Chuveiro Rain L - Sistemas de Chuveiro - VitrA

    Código do produto: A45708

    Especificação
    • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShowerHead-RainLshowerhead-Vitra-ShowerSystems-A45708
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosShower Systems - Shower Heads
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)1.148
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia