Publicar produtos
Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Traduzido por Google,

Conjunto de Chuveiro - Conjunto de Chuveiro de Mão Puro - Sistemas de Chuveiro - VitrA

Código do produto: A45543

Especificação
  • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Maximum comfort is ensured with minimum amount of water thanks to the special system used for faucets.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaShowerSet-PureHandShowerSet-Vitra-ShowerSystems-A45543
  • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
  • Grupo de produtosShower Systems - Shower Heads
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)850
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)0.906
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011383
  • Nome ETIMShower head
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia