Publicar produtos
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA

    Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Bacia de bancada S20, 50cm com furo de torneira central, com furos laterais

    A série S20 oferece qualidade, durabilidade e valor estético em condições razoáveis. Produtos cerâmicos e complementares da série que estão criando uma opção tranquilizadora. Lavatórios da série S20 com diferentes tamanhos e características ao seu serviço com soluções práticas para áreas públicas conforme o uso individual

    Código do produto: 5464B003-0001

    Especificação
    • Countertop Basin

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWashBasin-CounterTop-Vitra_S20Series_5464B003-0001
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWashBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)10.126
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia