FSR – Free Standing Rails e postes estão disponíveis em aço inoxidável de 1,5” de diâmetro em ligas SS304 e SS316. A opção iRail (trilho iluminado por LED) também está disponível para FSR.
O poste FSR pode ser montado no núcleo, no flange superior, soldado ao aço ou soldado ao concreto embutido. As aplicações típicas para FSR são trilhos de assentos de estádios, trilhos de entrada de edifícios, rampas, trilhos de paisagismo, trilhos de linha central de escadas, etc.
Use com qualquer um dos nossos sistemas para aplicações de corrimão, trilho superior ou trilho de parede.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |