Publicar produtos
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing

    iRAIL LED Illuminated Railing

    4.0 de 5 estrelas4.0(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O iRAIL™ Linear é uma versão com iluminação LED do nosso corrimão de 1,5” de diâmetro. O iRAIL utiliza um corrimão ranhurado monolítico, em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências), que abriga um conjunto de LEDs de alto desempenho. O VIVA iRAIL™ Linear utiliza um LED especialmente projetado que proporciona iluminação completa em toda a extensão do seu corrimão, independentemente do comprimento, ao contrário dos conjuntos de corrimão com LED tradicionais, que estavam disponíveis apenas em comprimentos predefinidos. A iluminação está disponível em branco quente ou branco brilhante, com lente transparente ou difusa.

    Os iRAIL™ Pods são uma opção de iluminação versátil para qualquer tipo de trilho tubular – redondo, quadrado ou retangular, com diâmetros padrão de 1,5” ou 2”. Cada pod abriga um conjunto de LEDs de alta intensidade, e o espaçamento entre eles pode variar de 18” a 36”, dependendo da quantidade de iluminação desejada.
    Os módulos de iluminação são uma ótima opção para adaptações, como medida de segurança contra vandalismo e para controlar os níveis de iluminação. Esses módulos também podem ser instalados em postes para iluminação vertical.

    O aplique de LED é uma luminária compacta e elegantemente integrada, oferecida como opção de iluminação de destaque nos sistemas de corrimão VIVA. Projetado para fornecer uma iluminação sutil, porém eficaz, o aplique de LED é montado diretamente no poste do corrimão, emitindo um brilho suave para baixo que aprimora tanto a segurança quanto a estética, sem causar poluição visual.

    A iluminação LED oferece uma alternativa sustentável e ECOLÓGICA aos métodos de iluminação convencionais, devido à sua longa vida útil, alta intensidade luminosa e baixo consumo de energia. Os corrimãos iluminados por LED iRAIL™ utilizam uma fonte de alimentação de corrente contínua de baixa tensão.

    Compatível com qualquer um dos nossos sistemas de guarda-corpo para aplicações em corrimão, corrimão superior ou corrimão de parede. A linha de produtos iRAIL da VIVA possui certificação ETL; a marca ETL comprova a conformidade do produto com as normas de segurança norte-americanas.

    Especificação
    • TOP RAIL/HAND RAIL- iRail LINEAR:
      Ø1-1/2" Stainless Steel (304 or 316) w/ Satin Finish

      Ø2" Wood (Red Oak, White Oak, Cherry or Maple) ² w/ Unstained finish

      Size:

      Color: 3000K Warm White or 4000K Cool White ³

      Output:  Medium: 3 Watt/ft – 185 lumens/ft. or High: 5 Watt/ft – 250 lumens/ft. 120°

      Beam Angle:  120°

      Orientation:  Symmetrical or Asymmetrical at 30°

      Power:  Input 120 - 277 V AC, Output 12 V DC

      Lens:  Clear or Frosted

      CRI:  >90

      Rating:  IP67

      TOP RAIL/HANDRAIL - iRail PODS:
      Ø1-1/2" Stainless Steel (304 or 316) w/ Satin Finish

      Ø2" Stainless Steel (304 or 316) w/ Satin Finish

      Size:

      Color: 3000K Warm White or 4000K Cool White ³

      Output:  1.5 Watt - 90 lumens for sym., 76 lumens for Asym. per pod

      Beam Angle: 60°

      Orientation:  Symmetrical or Asymmetrical at 22°

      Power:  Input 120 - 277 V AC, Output 24 V DC

      CRI:  >80

      Rating:  IP67

      Keywords:  LED Railing, Illuminated Railing, LED Lights, iRAIL, Linear Railing, Lighted Rails

      POST - iRAIL SCONCE:  (new)
      Ø2” Post Stainless steel (304 or 316) 2”x2”Post Stainless steel(304 or 316)  - FINISH:  #6 SATIN

      Ø2” Post Stainless steel (201) 2”x2”Post Stainless steel (201) - FINISH:  Powder Coat

      Color: 3000K Warm White or 4000K Cool White

      Output:  3w PER Sconce - 212 Lumens

      Beam Angle:  120°

      Orientation:  25°

      Power:  Input 120 - 277 V AC, Output 24 V DC

      CRI: >80

      Rating: IP67

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicairail-led-illuminated-railing
    • Familia de productoOthers
    • Grupo de produtosLED Railing
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC012260
    • Nome ETIMHandrail system
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrail systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States