Publicar produtos
MetalSpaces - PanelScapes Flat
MetalSpaces - PanelScapes Flat

    MetalSpaces - PanelScapes Flat

    Traduzido por Google,

    Soluções simplificadas para painéis arquitetônicos

    Um sistema de fornecimento rápido, composto apenas por painéis metálicos padronizados, selecionados a partir de um subconjunto criterioso de nossa biblioteca de padrões. Projetado para especificação rápida e instalação eficiente, o PanelScapes oferece estética refinada, qualidade consistente e valor competitivo para aplicações internas e externas — sem o prazo de entrega de sistemas totalmente personalizados.

    Especificação
    • Application

      Exposed Fasteners
      Interior

      Panel Type

      Flat Panel

      Dimensions W x H (in)

      36 x 48, 36 x 60, 36 x 96, 36 x 120, 48 x 96

      Material

      Aluminum 1/8"
      Aluminum 3/16"
      Aluminum 1/4"
      Stainless steel 14GA
      Steel 14GA
      Steel 11GA

      Finish

      Powder Coat (AAMA 2604)
      Brushed Satin,
      Glass Bead Satin
      Cross Hatch & Swirl
      Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanelscapes-flat
    • Familia de productoMetal Panel Systems
    • Grupo de produtosMetalSpaces
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States