Publicar produtos
MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure
MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure
MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure

    MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure

    Traduzido por Google,

    Estrutura de sombreamento ShadeScapes

    Coberturas arquitetônicas independentes para praças, pátios e espaços de lazer ao ar livre, projetadas para conforto, durabilidade e presença visual.

    Sistemas de controle solar e sombreamento projetados: toldos, aletas e estruturas de sombreamento independentes.

    Especificação
    • Square, Rectangular, Round Shape

      Material

      Aluminum: 1/8”, 3/16” & 1/4”, Stainless Steel: 14GA, Steel: 14GA , 11GA

      Finish

      Aluminum: Powder Coat, PVDF, Stainless Steel: Brushed Satin, Steel: Powder Coat, Weathered, Mill

      Framing Material

      Steel columns and Steel beams

      Size: 10' x 10', 16' x 20' or 12.00 / 16.00

      Framing Finish

      Zinc Primer and Powder Coat, Red Oxide Primer

      Size: Varies per project specific engineering

      Panel Material: HSS Steel

      PVDF is available as an upgrade

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashade-structure
    • Familia de productoMetal Panel Systems
    • Grupo de produtosMetalSpaces
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-12-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores