Publicar produtos
Stair Wrap - Glass (Soffit)
Stair Wrap - Glass (Soffit)
Stair Wrap - Glass (Soffit)
Stair Wrap - Glass (Soffit)

    Stair Wrap - Glass (Soffit)

    Traduzido por Google,

    Eleve sua visão de design com os sistemas STAIR WRAP da VIVA Railings, a mais recente inovação em corrimãos arquitetônicos. Projetado para integrar-se harmoniosamente com nossas soluções de corrimão, o STAIR WRAP oferece uma transição visualmente perfeita com travessas e forros abaixo de escadas e sacadas, formando um efeito "envolvente" coeso inspirado nas necessidades e no feedback de nossos clientes exigentes.

    Sistema de vidro STAIR WRAP

    Transforme seus projetos arquitetônicos com o STAIR WRAP Glass System, uma solução de ponta da VIVA Railings. Projetado para elegância e durabilidade, a opção de vidro integra-se perfeitamente com escadas e sacadas, oferecendo um efeito "envolvente" impressionante. Escolha entre uma variedade de acabamentos de vidro premium, incluindo transparente, com baixo teor de ferro, colorido, impresso e gravado, todos com construção laminada temperada SGP para segurança e clareza superiores.

    A iluminação LED opcional melhora a estética, fornecendo efeitos de iluminação traseira ou down-lit personalizáveis ​​que adicionam profundidade e sofisticação a qualquer projeto. Perfeito para criar espaços arejados e abertos que priorizam estilo e segurança, o STAIR WRAP Glass System é a mistura definitiva de forma e função.

    Especificação
    • HARDWARE:

      MATERIAL: Aluminum

      FINISH: Anodized/CERASHIELD(3)

      SIZE/SPACING: 2-3/4" x 1-3/4" Hardware


      SOFFIT:

      MATERIAL: Temp. Laminated Glass

      FINISH: Clear, Tinted, Colored Int. Printed or Casted

      SIZE/SPACING: 3/8" or 1/2" Lami. Temp. glass PVB or SGP(2) Interlayer(1)


      (1) Thickness and interlayer type typically to be confirmed via engineering.
      (2) Viva Railings recommends using SGP for external applications.
      (3) CERASHIELD: Ceramic Coating, Enhanced durability and superior
      protection. Available in a wide range of colors. (Replaces traditional powder coat finish options.)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastair-wrap-glass-soffit
    • Familia de productoOthers
    • Grupo de produtosStair Wrap Glass & Metal
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-01-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC012260
    • Nome ETIMHandrail system
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrail systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing