Publicar produtos
FD9387-EHTV Fixed Dome Network Camera
VIVOTEK

FD9387-EHTV Fixed Dome Network Camera

Traduzido por Google,
VIVOTEK FD9387 é uma série de câmeras de rede dome externas que oferece até 30 qps @ 5 megapixels ou 60 qps @ sensor full HD com excelente qualidade de imagem em todas as resoluções ou taxas de quadros. E a série FD9387 também suporta resolução padrão de 1920x1080 a 60 quadros por segundo. Com tecnologia VIVOTEK SNV e WDR Pro, a Série FD9387 é capaz de capturar imagens de alta qualidade em ambientes de alto contraste ou pouca luz. A série FD9387 oferece lentes de foco remoto para diferentes cenários de usuários. Os iluminadores IR são equipados com alcance efetivo de 50 metros para melhor visibilidade noturna. Para ambientes externos agressivos, a série FD9387 é encapsulada em invólucros IP66, IP67 e IK10. Empregando a tecnologia Smart Stream III da VIVOTEK e suporte ao codec H.265, a Série FD9387 reduz a largura de banda em até 90%* enquanto mantém uma excelente qualidade de imagem. Além disso, VIVOTEK VADP (Plataforma de Desenvolvimento de Aplicativos VIVOTEK) permite que os usuários adicionem aplicativos personalizados para vários cenários de aplicativos e usuários. Protegendo todos esses recursos está a carcaça com classificação IP66, IP67 e IK10 do FD9387, capaz de operar de -50°C a 60°C (FD9387-EHTV).
Especificação
  • 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080 H.265 Compression Technology Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR illuminators, effective up to 50 meters with Smart IR II Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing -50°C ~ 60°C Wide Temperature Range for Extreme Weather Conditions
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-FD9387-EHTV
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security