Publicar produtos
FD8166A Ultra-mini Fixed Dome Network IP Camera, 2MP, 30 fps, Stylish Design, Easy Installation, Smart Stream II, SNV, 3DNR, WDR Enhanced
VIVOTEK

FD8166A Ultra-mini Fixed Dome Network IP Camera, 2MP, 30 fps, Stylish Design, Easy Installation, Smart Stream II, SNV, 3DNR, WDR Enhanced

Traduzido por Google,

Visão geral

A câmera IP FD8166A da VIVOTEK é uma câmera IP de segurança de rede de cúpula fixa ultra-mini com um diâmetro minúsculo de apenas 90 mm. Devido ao seu design compacto e inteligente e preço acessível, o FD8166A é uma solução de vigilância interna ideal que atende a uma ampla variedade de aplicações, como varejo, escritório ou boutiques, ou para monitorar elevadores ou outras áreas públicas.

Equipado com um sensor Full HD de 2 megapixels que permite uma resolução de visualização de 1920x1080 a 30 qps, o FD8166A é capaz de capturar imagens de alta definição em ambientes de alto contraste ou pouca luz, implementando a tecnologia WDR e SNV. Quando combinado com a tecnologia Smart Stream II da VIVOTEK, o FD8166A pode reduzir o consumo de largura de banda e armazenamento em até 50%*, mantendo a mesma excelente qualidade de imagem de uma câmera Full HD.

Como uma câmera IP completa, a FD8166A foi projetada para fácil instalação e equipada com a funcionalidade Power over Ethernet (PoE), tornando a configuração rápida e simples. O FD8166A também é totalmente compatível com o software gratuito de gravação de 32 canais da VIVOTEK. Com todos esses benefícios e muito mais, o FD8166A é uma aposta certa para atender às suas necessidades de vigilância.

* Dependendo das cenas

Características principais

  • Sensor CMOS de 2 megapixels
  • 30 fps @ 1920x1080
  • Compressão H.264, MJPEG em tempo real (Codec duplo)
  • SNV (Supreme Night Visibility) para condições de pouca luz
  • Smart Stream II para otimizar a eficiência da largura de banda
  • Aprimoramento WDR para visibilidade incomparável em ambientes extremamente claros e escuros
  • Redução de Ruído 3D
  • PoE integrado compatível com IEEE 802.3af
  • Slot de cartão MicroSD/SDHC/SDXC integrado para armazenamento integrado
  • Design compacto e elegante
  • Instalação fácil
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fd8166a
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-29
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security