Publicar produtos
FD8367A-V Fixed Dome Network IP Camera, 2MP, 30M IR, IP66, Smart Stream II, SNV, Defog
VIVOTEK

FD8367A-V Fixed Dome Network IP Camera, 2MP, 30M IR, IP66, Smart Stream II, SNV, Defog

Traduzido por Google,

Visão geral

A FD8367A-V da VIVOTEK é uma câmera IP de segurança de rede dome fixa projetada especificamente para diversas aplicações externas, com um sensor de 2MP que permite uma resolução de visualização de 1920x1080 a suaves 30 qps. Dinâmica e altamente adaptável, a FD8367A-V é uma câmera multifuncional capaz de capturar vídeo de alta qualidade em altas resoluções de até 2 megapixels, mesmo em ambientes com pouca luz.

O FD8367A-V possui a sofisticada tecnologia Smart Stream II da VIVOTEK, permitindo que a câmera otimize a qualidade da imagem para as regiões desejadas e, assim, garanta a máxima eficiência no uso da largura de banda e economia de até 50% nos requisitos de largura de banda e armazenamento.

Para se adaptar às condições de iluminação externa em constante mudança, o modelo de câmera IP FD8367A-V possui um filtro removível de corte de infravermelho, bem como iluminadores de infravermelho eficazes de até 30M para qualidade de imagem superior o tempo todo. Para proteção contra ambientes externos hostis, a câmera é acondicionada em um invólucro com classificação IP66 à prova de intempéries, tornando-a impermeável à chuva e à poeira. A robustez do FD8367A-V é ainda mais reforçada pela adoção do invólucro de design robusto IK10.

Características principais

  • Sensor CMOS de 2 megapixels
  • 30 fps @ 1920x1080
  • Compressão H.264, MJPEG em tempo real (Codec duplo)
  • Filtro IR-cut removível para função dia e noite
  • Iluminadores IR integrados, eficazes até 30 metros
  • PoE integrado compatível com 802.3af
  • Slot de cartão MicroSD/SDHC/SDXC integrado para armazenamento integrado
  • Oferece suporte ao padrão ONVIF para simplificar a integração e aprimorar a interoperabilidade
  • Caixa com classificação IP66 à prova de intempéries e classificação IK10 à prova de vandalismo
  • Smart Stream II para otimizar a eficiência da largura de banda
  • Redução de Ruído 3D
  • Tecnologia Smart IR para evitar superexposição
  • SNV (Visibilidade Noturna Suprema)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fd8367a-v
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-07-10
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security